drylin® E astumo jutiklis – galinis ir nulinės padėties jutiklis su metaliniu korpusu ir mechaniniu perjungimo kontaktu

INI-AC-F-025-I-AA product image
igus-icon-lupe
  • Darbinė įtampa: 48 V DC / 250 V AC
  • Maks. perjungimo srovė: 1000/6000mA
  • Maks. perjungimo dažnis: 0.25
  • Apsauginė klasė: IP50
igus-icon-lieferzeit-dotINI-AC-F-025-I-AA
plokščioji jungtis / litavimo jungtis
mechaninis perjungimo kontaktas
ne