- Darbinė įtampa: 10-30 VDC
- Maks. perjungimo srovė: 100mA
- Maks. perjungimo dažnis: 3 000
- Apsauginė klasė: IP67
Change Language :
Astumo jutiklis, taip pat žinomas kaip ribinis arba nulinės padėties jutiklis, naudojamas apriboti linijinių ašių eigos ilgį su galios stiprintuvo deriniu ir, svarbiausia, jas apsaugoti. Jie taip pat nepakeičiami bazavimui su inkrementiniais enkoderiais. „igus®“ gaminių asortimente artumo jutikliai skirstomi į normaliai atvirus (NO) ir normaliai uždarus (NC) kontaktus. Normaliai atviras kontaktas yra atviras, kai neveikia, o kontaktas užsidaro, kai yra aktyvuojamas. Su normaliai uždarais kontaktais yra atvirkščiai. Be to, skiriama tarp PNP ir NPN perjungimo išėjimo. Prie PNP išėjimo perjungiama teigiamasis polius, o prie NPN išėjimo – neigiamasis polius. Be to, galima rinktis tarp M8 jungties ir 2 m kabelio. 2 m kabelis tarnauja kaip 30 cm M8 jungties ilgintuvas.