igus-icon-lupe
- Specialiai modifikuotas poliamidas 6
- IP54 vientisa, dviejų dalių jungtis
- Savaime užgęstantis
- Be halogenų ir kadmio
- Puikus atsparumas smūgiams
- Temperatūros diapazonas: nuo -40 °C iki +105 °C; trumpalaikis iki +160 °C
- Vamzdelį taip pat galima sumontuoti įkišant jį į iš anksto sumontuotą jungtį.
- Pristatymas: Jungtis pristatoma atvira.
igus-icon-lieferzeitI-BLNO-M160
M16X1,5
36.5