igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 nuo 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Vidinis aukštis [Hi]
112 mm
Max. cable diameter
100 mm

Atidarymo principas
Galima atidaryti išilgai vidinio ir išorinio radiuso
Vidinis plotis [Bi]
50 mm
lenkimo radiusas [R]
200 mm
Straipsnio struktūra ir kainos skaičiavimas
Išcentrinis padavimasinfo
info
Bendra kaina
28,32 EUR / grandinės narelisplius PVM ir pristatymo mokesčiai198,24 EUR
ready for shipping in 72 hours
dalių sąrašas
(1)apsauginiai vikšrai
Artikulas. : 1640.05.200.0198,24 EUR
Energy chain series 1640 | With crossbars every link: openable along the inner and outer radii | Inner height: 112mmPritaikymas
igus-icon-checkbe palaikymo
slydimas
vertikalus kabėjimas
energy chain
igus-icon-lieferzeit1640.05.200.050200