Naujas
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 nuo 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Vidinis aukštis [Hi]
53 mm
Max. cable diameter
48 mm

Atidarymo principas
Galima atidaryti išilgai vidinio ir išorinio radiuso
Vidinis plotis [Bi]
50 mm
lenkimo radiusas [R]
75 mm
Straipsnio struktūra ir kainos skaičiavimas
Išcentrinis padavimas
mm
Bendra kaina
4,90 EUR / grandinės narelisplius PVM ir pristatymo mokesčiai166,60 EUR
ready for shipping in 72 hours
dalių sąrašas
(1)apsauginiai vikšrai
Artikulas. : C6.53.050.075.17166,60 EUR
Energy chain series C6.53 | Highest cleanroom suitability, very low abrasion, high strength | Inner height: 53mmPritaikymas
igus-icon-checkbe palaikymo
slydimas
vertikalus kabėjimas
energy chain
igus-icon-lieferzeitC6.53.050.075.175075