igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 nuo 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Vidinis aukštis [Hi]
9.4 mm
Max. cable diameter
5 mm

Atidarymo principas
Atidaromas išilgai išorinio spindulio
Vidinis plotis [Bi]
15.5 mm
lenkimo radiusas [R]
18 mm
Straipsnio struktūra ir kainos skaičiavimas
Išcentrinis padavimasinfo
info
Bendra kaina
0,44 EUR / grandinės narelisplius PVM ir pristatymo mokesčiai33,88 EUR
ready for shipping in 48 hours
dalių sąrašas
(1)apsauginiai vikšrai
Artikulas. : E045.2/7.018.033,88 EUR
Energy chain series E045.2 | With 2 chambers, cables can be pushed in along the outer radius | Inner height: 13mmPritaikymas
igus-icon-checkbe palaikymo
slydimas
vertikalus kabėjimas
energy chain
igus-icon-lieferzeitE045.2/7.018.015.518