igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 nuo 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Vidinis aukštis [Hi]
24.3 mm
Max. cable diameter
18 mm

Atidarymo principas
Atidaromas išilgai išorinio spindulio
Vidinis plotis [Bi]
77 mm
lenkimo radiusas [R]
55 mm
Straipsnio struktūra ir kainos skaičiavimas
Išcentrinis padavimasinfo
info
Bendra kaina
1,81 EUR / grandinės narelisplius PVM ir pristatymo mokesčiai39,82 EUR
ready for shipping in 24-48 hours
dalių sąrašas
(1)apsauginiai vikšrai
Artikulas. : E200.2/35.055.039,82 EUR
Energy chain series E200.2 | With 2 chambers, cables can be pushed in along the outer radius | Inner height: 24.3mmPritaikymas
igus-icon-checkbe palaikymo
slydimas
vertikalus kabėjimas
energy chain
igus-icon-lieferzeit-dotE200.2/35.055.07755