igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 nuo 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Vidinis aukštis [Hi]
64 mm
Max. cable diameter
57 mm

Atidarymo principas
Galima atidaryti išilgai vidinio ir išorinio radiuso
Vidinis plotis [Bi]
437.5 mm
lenkimo radiusas [R]
150 mm
Straipsnio struktūra ir kainos skaičiavimas
Išcentrinis padavimas
mm
Bendra kaina
plius PVM ir pristatymo mokesčiaiKaina pagal užklausimą
ready for shipping in 48 hours
dalių sąrašas
(1)apsauginiai vikšrai
Artikulas. : H4Q.64L.437.150.0Kaina pagal užklausimą
Energy chain series E4Q.64L | Openable along the inner and outer radius from both sides | Inner height: 64mmPritaikymas
igus-icon-checkbe palaikymo
slydimas
vertikalus kabėjimas
energy chain
igus-icon-lieferzeitH4Q.64L.437.150.0437.5150