Naujas
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 nuo 3
Vidinis aukštis [Hi]
42 mm
Max. cable diameter
38 mm

Atidarymo principas
Galima atidaryti išilgai vidinio ir išorinio radiuso
Vidinis plotis [Bi]
50 mm
lenkimo radiusas [R]
150 mm
Straipsnio struktūra ir kainos skaičiavimas
Išcentrinis padavimas
mm
Bendra kaina
8,17 EUR / grandinės narelisplius PVM ir pristatymo mokesčiai490,20 EUR
ready for shipping in 72 hours
dalių sąrašas
(1)apsauginiai vikšrai
Artikulas. : G4.42.05.150.0490,20 EUR
Energy chain series G4.42 | For gliding applications | Crossbars every link: openable along the inner and outer radius | Inner height: 42mmPritaikymas
be palaikymo
igus-icon-checkslydimas
vertikalus kabėjimas
energy chain
igus-icon-lieferzeitG4.42.05.150.050150