igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 nuo 2
- Yra 2 triflex R vikšrų tipai, iš kurių galima rinktis
TRE = atviras
TRC = uždaras - Naudokite dydžių rodyklę, norėdami pasirinkti tinkamą grandinės dydį RS sistemai.
- Papildomai pasirinkite norimą ilgį už RS sistemos ribų:
500mm | 1.000mm | 1.250mm | 1.500mm | 1.750mm | 2.000mm | 2.250mm - Kiti ilgiai galimi pagal užklausimą
igus-icon-lieferzeitTRC.RS.40.058.0500.0
500
Standartinė versija
40
uždara