iglidur® J3, flange bearing, mm - J3FM

Naujasis ištvermingasis: specialistas pulsuojančioms apkrovoms

iglidur® J3, flange bearing, mm - J3FM
iglidur® J3, flange bearing, mm - J3FM drawing
1 nuo 2
iglidur® J3, flange bearing, mm - J3FM
iglidur® J3, flange bearing, mm - J3FM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • artikulas: J3FM-0810-10
  • Medžiaga: iglidur® J3
  • Forma: Pirkite guolius su flanšu
  • Matmenys:
    • d1 8 mm
    • d2 10 mm
    • d3 15 mm
    • b1 10 mm
    • b2 1 mm
  • Reguliuoti matmenis
  • Gamybos metodas: Liejimo formos
  • tarnavimo laikas:
Medžiagų specifikacijos:
  • Excellent wear resistance at room temperature
  • Very good wear resistance at medium temperatures
  • Excellent friction coefficients
  • Low moisture absorption
  • Good wear resistance under water
  • High media resistance
  • Resistant to edge pressure
  • Resistant to shocks and impacts
  • Resistant to dirt and dust
iglidur® J3 | Nauja medžiaga ilgam veikimui: Švytuokliniams ir pulsuojantiems judesiams
„iglidur® J3“ yra medžiaga, pasižyminti pagerintu atsparumu dilimui esant mažoms ir vidutinėms apkrovoms bei dideliam greičiui. Tarnavimo laikas yra iki 300% ilgesnis nei su iglidur® J, patvirtinta aukščiausios klasės medžiaga, skirta ilgam veikimui.

Tipinės taikymo sritys

Prekybos mašinos
Spaustuvės pramonė
Gėrimų pramonė
Stiklo pramonė
Aviacija

Daugiau taikymo sričių rasite čia:
Pramonės sprendimai
 
Kada jį naudoti?
  • Optimizuojant atsparumą dilimui, palyginti su iglidur® J
  • Kai reikalingi labai maži trinties koeficientai sauso veikimo metu
  • Kai reikalingas didelis atsparumas dilimui esant mažoms apkrovoms
  • Kai maža drėgmės absorbcija yra esminė
  • Kai reikalingas geras atsparumas skystai terpei
Kada jo negalima naudoti?Naudokite mūsų filtravimo parinktis, norėdami rasti tinkamą produktą.

Leistinosios nuokrypos ir matavimo sistema
„iglidur®“ įvorių montavimo aukštis ir leistinosios nuokrypos priklauso nuo medžiagos ir sienelės storio. Kiekvienai medžiagai drėgmės sugėrimas ir šiluminis plėtimasis yra lemiami veiksniai. Plokštieji guoliai su maža drėgmės absorbcija gali būti montuojami su mažesniu guolio laisvumu. Sienelės storio taisyklė: kuo storesnė guolių sienelė, tuo didesni turi būti laisvumai.
Bandymo metodai

Surinkimas
„iglidur®“ guoliai yra įpresuojamosios įvorės. Vidinis skersmuo reguliuojamas tik iki atitinkamos tolerancijos įpresavus į korpuso angą. Įpresuojamas perteklius gali būti iki 2 % vidinio skersmens. Tai užtikrina patikimą guolių įpresavimą. Aksialinių arba radialinių judesių korpuse taip patikimai išvengiama.
iglidur® – surinkimas, klijavimas, apdirbimas
 
Ar nesate tikri, ar tinka?

Consulting

I look forward to answering your questions

Linas Andrijauskas
Linas Andrijauskas+37065536591Write e-mail

Shipping and consultation