iglidur® M250, Dvigubo flanšo guolis, MCM, mm

Veleno įvorė skardai

iglidur® M250, Dvigubo flanšo guolis, MCM, mm
iglidur® M250, Dvigubo flanšo guolis, MCM, mm drawing
1 nuo 2
iglidur® M250, Dvigubo flanšo guolis, MCM, mm
iglidur® M250, Dvigubo flanšo guolis, MCM, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • artikulas: MCM-08-02
  • Medžiaga: iglidur® M250
  • Forma: Įsigyti clip bearing
  • Matmenys:
    • d1 8 mm
    • d2 9.6 mm
    • b3 2 mm
  • Reguliuoti matmenis
  • Gamybos metodas: Liejimo formos
  • tarnavimo laikas:
Medžiagų specifikacijos:
„iglidur®“ įspaudžiamieji guoliai yra specialiai suprojektuoti velenams montuoti per lakštinį metalą. Dėl šios priežasties guoliai turi flanšus, esančius abiejuose galuose. Guoliai tvirtinami skardos plokštelėje iš abiejų pusių sumontavus.
„iglidur®“ įspaudžiamieji guoliai yra specialiai suprojektuoti velenams montuoti per lakštinį metalą. Dėl šios priežasties guoliai turi flanšus, esančius abiejuose galuose. Guoliai tvirtinami skardos plokštelėje iš abiejų pusių sumontavus.
Ar nesate tikri, ar tinka?

Consulting

I look forward to answering your questions

Linas Andrijauskas
Linas Andrijauskas+37065536591Write e-mail

Shipping and consultation