1 nuo 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- artikulas: H370SM-0304-03
- Medžiaga: iglidur® H370
- Forma: Pirkti slydimo guolius
- Matmenys:
- d1 3 mm
- d2 4.5 mm
- b1 3 mm
- Reguliuoti matmenis
- Gamybos metodas: Liejimo formos
- tarnavimo laikas:
- Geras atsparumas dilimui aukštoje temperatūroje
- Tinka itin dideliems greičiams
- Puikus trinties koeficientas
- Labai maža drėgmės absorbcija
- Išskirtinis atsparumas dilimui po vandeniu
- Labai didelis atsparumas terpėms
- Atsparus didelėms apkrovoms (>60N/mm²)
- elektrinis laidumas
iglidur® H370 | Ilgiausias tarnavimo laikas po vandeniu ir didelis atsparumas terpėms
Naudojimui po vandeniu, iglidur® H370 yra tinkamas sprendimas. Guoliai sugeria itin dideles apkrovas, yra atsparūs cheminėms medžiagoms ir gali būti naudojami temperatūroje iki +200 °C.
Tipiškos taikymo sritys
Skysčių technologija
Jūrinė pramonė
Laivų statyba
Sunkiosios mašinos / gamyklų statyba
Pakavimo pramonė
Daugiau taikymo sričių rasite čia:
Pramonės sprendimai
Naudokitės mūsų filtrų parinktimis, kad rastumėte tinkamą produktą
Tolerancijos ir matavimo sistema
iglidur® įvorių montavimo matmenys ir tolerancijos priklauso nuo medžiagos ir sienelės storio. Kiekvienai medžiagai drėgmės sugėrimas ir šiluminis plėtimasis yra lemiami veiksniai. Plokštieji guoliai su maža drėgmės absorbcija gali būti montuojami su mažesniu guolio laisvumu. Sienelės storio taisyklė: kuo storesnė guolių sienelė, tuo didesni turi būti laisvumai.
Bandymo metodai
Surinkimas
„iglidur®“ įvorės yra įpresuojamieji guoliai. Vidinis skersmuo koreguojamas tik pagal atitinkamą toleranciją įpresavus į korpusą. Įpresuojamas perteklius gali būti iki 2 % vidinio skersmens. Tai užtikrina patikimą guolių įpresavimą. Aksialiniai arba radialiniai judesiai korpuse patikimai išvengiami.
iglidur® – montavimas, klijavimas, apdirbimas
Naudojimui po vandeniu, iglidur® H370 yra tinkamas sprendimas. Guoliai sugeria itin dideles apkrovas, yra atsparūs cheminėms medžiagoms ir gali būti naudojami temperatūroje iki +200 °C.
Tipiškos taikymo sritys
Skysčių technologija
Jūrinė pramonė
Laivų statyba
Sunkiosios mašinos / gamyklų statyba
Pakavimo pramonė
Daugiau taikymo sričių rasite čia:
Pramonės sprendimai
Kada jį naudoti?
| Kada jo negalima naudoti?
|
Tolerancijos ir matavimo sistema
iglidur® įvorių montavimo matmenys ir tolerancijos priklauso nuo medžiagos ir sienelės storio. Kiekvienai medžiagai drėgmės sugėrimas ir šiluminis plėtimasis yra lemiami veiksniai. Plokštieji guoliai su maža drėgmės absorbcija gali būti montuojami su mažesniu guolio laisvumu. Sienelės storio taisyklė: kuo storesnė guolių sienelė, tuo didesni turi būti laisvumai.
Bandymo metodai
Surinkimas
„iglidur®“ įvorės yra įpresuojamieji guoliai. Vidinis skersmuo koreguojamas tik pagal atitinkamą toleranciją įpresavus į korpusą. Įpresuojamas perteklius gali būti iki 2 % vidinio skersmens. Tai užtikrina patikimą guolių įpresavimą. Aksialiniai arba radialiniai judesiai korpuse patikimai išvengiami.
iglidur® – montavimas, klijavimas, apdirbimas
Ar nesate tikri, ar tinka?