iglidur® G, thrust washer, mm - GTM

Visapusė klasika su puikiu kainos ir kokybės santykiu

iglidur® G, thrust washer, mm - GTM
iglidur® G, thrust washer, mm - GTM drawing
iglidur® G, thrust washer, mm - GTM
1 nuo 3
iglidur® G, thrust washer, mm - GTM
iglidur® G, thrust washer, mm - GTM drawing
iglidur® G, thrust washer, mm - GTM
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • artikulas: GTM-0408-005
  • Medžiaga: iglidur® G
  • Forma: Pirkite atramines poveržles
  • Matmenys:
    • d1 4 mm
    • d2 8 mm
    • d6 8 mm
    • s 0.5 mm
    • h 0.2 mm
  • Reguliuoti matmenis
  • Gamybos metodas: Liejimo formos
  • tarnavimo laikas:
Medžiagų specifikacijos:
  • Most popular iglidur® material worldwide
  • High wear resistance
  • Resistance to dust and dirt
  • Cost-effective
iglidur® G | Bendrosios paskirties guolis
 
  • Daugiau nei 650 dydžių galima įsigyti iš sandėlio
  • Didelis atsparumas dilimui
  • Atsparumas dulkėms ir purvui
  • ekonomiškas
  • Be tepalo ir priežiūros nereikalaujantis
iglidur® G apima itin platų įvairių reikalavimų spektrą – jis yra išties „universalus“. Medžiaga idealiai tinka universaliems pritaikymams, tikras universalus pasirinkimas. Tipiškos taikymo sritys apima vidutines ir dideles apkrovas, vidutinius paviršiaus greičius ir vidutines temperatūras. „iglidur® G“ yra visapusiškiausia iš iglidur® medžiagų. Jis puikiai veikia visose techninėse disciplinose ir yra klasikinis universalus gaminys, visų pirma, atsižvelgiant į bendrąsias, mechanines, šilumines ir tribologines specifikacijas.
 
Tipinės taikymo sritys
 
Žemės ūkis
Automobiliai
Statybos technika
Staklės
Sportas ir fitnesas
 
Daugiau pritaikymo sričių rasite čia:
Pramonės sprendimai
 
 
Kada jį naudoti?
  • Kai reikalingas ekonomiškas visapusio veikimo guolis
  • Esant mažiems ir vidutiniams paviršiaus greičiams
  • Kai guolis turi veikti su skirtingomis veleno medžiagomis
  • Skirta švytuoklinis ir rotaciniams judesiams
Kada jo negalima naudoti?
Naudokitės mūsų filtravimo parinktimis, norėdami rasti tinkamą produktą 
Ar nesate tikri, ar tinka?

Consulting

I look forward to answering your questions

Linas Andrijauskas
Linas Andrijauskas+37065536591Write e-mail

Shipping and consultation