iglidur® G1, guolis su flanšu, mm - G1FM

Naujas be tepalo standartas su dvigubu našumu

iglidur® G1, guolis su flanšu, mm - G1FM
iglidur® G1, guolis su flanšu, mm - G1FM drawing
1 nuo 2
iglidur® G1, guolis su flanšu, mm - G1FM
iglidur® G1, guolis su flanšu, mm - G1FM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • artikulas: G1FM-0608-04
  • Medžiaga: iglidur® G1
  • Forma: Pirkite guolius su flanšu
  • Matmenys:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 4 mm
    • b2 1 mm
  • Reguliuoti matmenis
  • Gamybos metodas: Liejimo formos
  • tarnavimo laikas:
Medžiagų specifikacijos:
  • Geras atsparumas dilimui kambario temperatūroje
  • Geras atsparumas dilimui vidutinėje temperatūroje
  • Tinka dideliems greičiams
  • Puikus trinties koeficientas
  • Maža drėgmės absorbcija
  • Atsparus kampinei apkrovai
  • Atsparūs smūgiams ir sukrėtimams
  • Ypač atsparūs purvui ir dulkėms
  • Atsparus didelėms apkrovoms (>60N/mm²)
  • Lietas pagal DIN EN ISO 846
iglidur® G1 | Naujasis standartas be tepalo
Su „iglidur® G1“ siūlome dėvėjimuisi atsparią ir universalią medžiagą plačiam pritaikymo sričių spektrui. Rekomenduojama programoms su vidutinėmis ir didelėmis apkrovomis vidutiniais greičiais. Net esant aukštai temperatūrai iki 180°C, iglidur® G1 išlaiko stabilius matmenis, yra dėvėjimuisi atsparus ir pasižymi labai maža drėgmės absorbcija. Taigi iglidur® G1 tinka daugybei skirtingų pritaikymų ir todėl yra universalus su labai geru judėjimo našumu.

Tipiniai pritaikymai

Automobilių pramonė
Staklės
Baldų / pramoninis dizainas
Sportas ir kūno rengyba

Daugiau pritaikymo galimybių rasite čia:
Pramonės sprendimai
 
Kada jį naudoti?
  • Kai reikalingas ekonomiškas visapusio veikimo guolis
  • Esant mažiems ir vidutiniams paviršiaus greičiams
  • Kai guolis turi veikti su skirtingomis veleno medžiagomis
  • Skirta švytuoklinis ir rotaciniams judesiams
Kada jo negalima naudoti?
Naudokite mūsų filtro parinktis tinkamam produktui rasti

Leistinosios nuokrypos ir matavimo sistema
„iglidur®“ įvorių montavimo aukštis ir leistinosios nuokrypos priklauso nuo medžiagos ir sienelės storio. Kiekvienai medžiagai drėgmės sugėrimas ir šiluminis plėtimasis yra lemiami veiksniai. Plokštieji guoliai su maža drėgmės absorbcija gali būti montuojami su mažesniu guolio laisvumu. Sienelės storio taisyklė: kuo storesnė guolių sienelė, tuo didesni turi būti laisvumai.
Bandymo metodai

Surinkimas
„iglidur®“ įvorės yra įpresuojamieji guoliai. Vidinis skersmuo reguliuojamas tik iki atitinkamos tolerancijos įpresavus į korpuso angą. Įpresuojamas perteklius gali būti iki 2 % vidinio skersmens. Tai užtikrina patikimą guolių įpresavimą. Aksialinių arba radialinių judesių korpuse taip patikimai išvengiama.
iglidur® – montavimas, klijavimas, apdirbimas
 
Ar nesate tikri, ar tinka?

Contact us

Contact details

Linas Andrijauskas
Linas Andrijauskas

igus-icon-phone+37065536591

Opening hours

Office hours
Monday to Friday: 8 am - 8 pm
Live chat
24h