iglidur® F2, slydimo guolis, mm - F2SM

ESD suderinamas, dėvėjimuisi atsparus ir disipatyvus

iglidur® F2, slydimo guolis, mm - F2SM
iglidur® F2, slydimo guolis, mm - F2SM drawing
1 nuo 2
iglidur® F2, slydimo guolis, mm - F2SM
iglidur® F2, slydimo guolis, mm - F2SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • artikulas: F2SM-0507-10
  • Medžiaga: iglidur® F2
  • Forma: Pirkti slydimo guolius
  • Matmenys:
    • d1 5 mm
    • d2 7 mm
    • b1 10 mm
  • Reguliuoti matmenis
  • Gamybos metodas: Liejimo formos
  • tarnavimo laikas:
Medžiagų specifikacijos:
  • Atsparus didelėms apkrovoms (>60N/mm²)
  • elektrinis laidumas
iglidur® F2 | tinkamas ESD, dėvėjimuisi atsparus ir išsklaidantis
iglidur® F2 padeda išvengti elektrostatinės įkrovos. Geras atsparumas terpėms ir temperatūrai, tinka net drėgnomis sąlygomis dėl mažo drėgmės sugėrimo ir gerų universalių nusidėvėjimo parametrų plačiame pritaikymo diapazone.

Tipinės taikymo sritys

Staklės
Robotika

Daugiau taikymo sričių rasite čia:
Pramonės sprendimai

 
Kada jį naudoti?
  • Kai guolis turėtų būti elektra išsikraunantis
  • Kai reikalingas universalus guolis
Kada jo negalima naudoti?
Naudokitės mūsų filtrų parinktimis, kad rastumėte tinkamą produktą 

Tolerancijos ir matavimo sistema
iglidur® įvorių montavimo matmenys ir tolerancijos priklauso nuo medžiagos ir sienelės storio. Kiekvienai medžiagai drėgmės sugėrimas ir šiluminis plėtimasis yra lemiami veiksniai. Plokštieji guoliai su maža drėgmės absorbcija gali būti montuojami su mažesniu guolio laisvumu. Sienelės storio taisyklė: kuo storesnė guolių sienelė, tuo didesni turi būti laisvumai.
Bandymo metodai

Surinkimas
„iglidur®“ įvorės yra įpresuojamieji guoliai. Vidinis skersmuo koreguojamas tik pagal atitinkamą toleranciją įpresavus į korpusą. Įpresuojamas perteklius gali būti iki 2 % vidinio skersmens. Tai užtikrina patikimą guolių įpresavimą. Aksialiniai arba radialiniai judesiai korpuse patikimai išvengiami.
iglidur® – montavimas, klijavimas, apdirbimas
 
Ar nesate tikri, ar tinka?

Contact us

Contact details

Linas Andrijauskas
Linas Andrijauskas

igus-icon-phone+37065536591

Opening hours

Office hours
Monday to Friday: 8 am - 8 pm
Live chat
24h