igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 nuo 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- Montavimo dydis: flanšo matmuo 22mm
- Apsauginė klasė: IP30
- Sukimo momentas: nuo 0,025 Nm iki 0,21 Nm
- Darbinė įtampa: 12VDC ir 24VDC
- Greitis: iki 463 aps./min.
- Galimas tiesioginis maitinimas iš akumuliatoriaus
- Variklio jungtis: žemo profilio jungtis
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-DC-22-F-A-D
0.025