1 nuo 3
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- artikulas: JTM-0512-010
- Medžiaga: iglidur® J
- Forma: Pirkite atramines poveržles
- Matmenys:
- d1 5.3 mm
- d2 12 mm
- s 1 mm
- h 1 mm
- Reguliuoti matmenis
- Gamybos metodas: Liejimo formos
- tarnavimo laikas:
- The versatile endurance runner, highly resistant to wear on (nearly) all shafts with very low coefficients of friction
- Low wear against different shaft materials
- Low coefficients of friction in dry operation
- Vibration-dampening
iglidur® J | Universalus, skirtas ilgam veikimui
Tipinės taikymo sritys
Prekybos mašinos
Spaustuvės pramonė
Gėrimų pramonė
Aviacija
Švarios patalpos
Daugiau taikymo sričių rasite čia:
Pramonės sprendimai
Naudokite mūsų filtravimo parinktis, kad rastumėte tinkamą produktą
- Daugiau nei 250 matmenų galima įsigyti iš sandėlio.
- Maža trintis daugeliui skirtingų velenų medžiagų
- Maži trinties koeficientai sausame veikime
- vibracijos slopinimas
- Geras atsparumas cheminėms medžiagoms
- Geriausia medžiaga, tinkanti naudoti su nebrangiomis minkštų velenų medžiagomis
- Maža drėgmės absorbcija
Tipinės taikymo sritys
Prekybos mašinos
Spaustuvės pramonė
Gėrimų pramonė
Aviacija
Švarios patalpos
Daugiau taikymo sričių rasite čia:
Pramonės sprendimai
Kada jį naudoti?
| Kada jo negalima naudoti?
|
Ar nesate tikri, ar tinka?