iglidur® J, poveržlė, mm - JTM

Universalus ir ilgam veikimui, itin atsparus nusidėvėjimui ant (beveik) visų velenų, pasižymintis labai mažais trinties koeficientais.

iglidur® J, poveržlė, mm - JTM
iglidur® J, poveržlė, mm - JTM drawing
1 nuo 2
iglidur® J, poveržlė, mm - JTM
iglidur® J, poveržlė, mm - JTM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • artikulas: JTM-1630-015
  • Medžiaga: iglidur® J
  • Forma: Pirkite atramines poveržles
  • Matmenys:
    • d1 16 mm
    • d2 30 mm
    • s 1.5 mm
  • Reguliuoti matmenis
  • Gamybos metodas: Liejimo formos
  • tarnavimo laikas:
Medžiagų specifikacijos:
  • Universalus ir ilgam veikimui, itin atsparus nusidėvėjimui ant (beveik) visų velenų, pasižymintis labai mažais trinties koeficientais.
  • Maža trintis prieš skirtingas velenų medžiagas
  • Maži trinties koeficientai sausame veikime
  • vibracijos slopinimas
iglidur® J | Universalus, skirtas ilgam veikimui
 
  • Daugiau nei 250 matmenų galima įsigyti iš sandėlio.
  • Maža trintis daugeliui skirtingų velenų medžiagų
  • Maži trinties koeficientai sausame veikime
  • vibracijos slopinimas
  • Geras atsparumas cheminėms medžiagoms
  • Geriausia medžiaga, tinkanti naudoti su nebrangiomis minkštų velenų medžiagomis
  • Maža drėgmės absorbcija
Vienas pagrindinių iglidur® J atraminių poveržlių privalumų yra mažo trinties koeficiento, veikiant sausai, ir mažos slydimo tendencijos derinys. Su rekomenduojamu maksimaliu paviršiaus slėgiu iki 35 MPa, iglidur® J atraminės poveržlės netinka ekstremalioms apkrovoms.
 
Tipinės taikymo sritys
 
Prekybos mašinos
Spaustuvės pramonė
Gėrimų pramonė
Aviacija
Švarios patalpos
 
Daugiau taikymo sričių rasite čia:
Pramonės sprendimai
 
Kada jį naudoti?
  • Dideliems greičiams
  • Didžiausiam atsparumui dilimui esant žemai ir vidutinei apkrovai
  • Maža trintis su įvairiais velenais
  • Kai reikalingas mažas trinties koeficientas sausam veikimui
  • vibracijos slopinimas
  • Kai reikalingas geras atsparumas cheminėms medžiagoms
  • Geriausias našumas naudojant ekonomiškas, minkštas velenų medžiagas
  • Maža drėgmės absorbcija
Kada jo negalima naudoti?
Naudokite mūsų filtravimo parinktis, kad rastumėte tinkamą produktą
 
Ar nesate tikri, ar tinka?

Consulting

I look forward to answering your questions

Linas Andrijauskas
Linas Andrijauskas+37065536591Write e-mail

Shipping and consultation