iglidur® L500, slydimo guolis, mm - L500SM

Itin dideliems sukimosi greičiams

iglidur® L500, slydimo guolis, mm - L500SM
iglidur® L500, slydimo guolis, mm - L500SM drawing
1 nuo 2
iglidur® L500, slydimo guolis, mm - L500SM
iglidur® L500, slydimo guolis, mm - L500SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • artikulas: L500SM-0304-03
  • Medžiaga: iglidur® L500
  • Forma: Pirkti slydimo guolius
  • Matmenys:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • b1 3 mm
  • Reguliuoti matmenis
  • Gamybos metodas: Liejimo formos
  • tarnavimo laikas:
Medžiagų specifikacijos:
  • Geras atsparumas dilimui vidutinėje temperatūroje
  • Puikus atsparumas dilimui aukštoje temperatūroje
  • Tinka itin dideliems greičiams
  • Puikus trinties koeficientas
  • Labai maža drėgmės absorbcija
  • Geras atsparumas dilimui po vandeniu
  • Labai didelis atsparumas terpėms
  • Atsparūs purvui ir dulkėms
iglidur® L500 | Ekstremaliems sukimosi greičiams
iglidur® L500 yra įvorių medžiaga, skirta dideliems greičiams, greitiems slydimo judesiams esant mažoms apkrovoms. Dėl mažo šiluminio plėtimosi ir mažos drėgmės absorbcijos guoliai gali būti pagaminti su labai mažu laisvumu. Pritaikymo sritys, kuriose pasireiškia šie pranašumai, yra ventiliatoriai, maži varikliai, greitaeigiai jutikliai arba magnetų technologija.

Tipiškos taikymo sritys

Automobilių pramonė
[Link id="26"]
Staklės

Daugiau taikymo sričių rasite čia:
Pramoniniai sprendimai
 
Kada jį naudoti?
  • Sukamosioms reikmėms dideliems
    greičiams
  • Kai reikalingas ilgiausias tarnavimo laikas
  • Didelėms pv vertėms su nedidelėmis apkrovomis
  • Esant darbinėms temperatūroms iki +250°C
    (nuolat, trumpalaikis iki maks. +350°C)
Kada jo negalima naudoti?
Naudokite mūsų filtro parinktis tinkamam produktui rasti

Leistinosios nuokrypos ir matavimo sistema
„iglidur®“ įvorių montavimo aukštis ir leistinosios nuokrypos priklauso nuo medžiagos ir sienelės storio. Kiekvienai medžiagai drėgmės sugėrimas ir šiluminis plėtimasis yra lemiami veiksniai. Plokštieji guoliai su maža drėgmės absorbcija gali būti montuojami su mažesniu guolio laisvumu. Sienelės storio taisyklė: kuo storesnė guolių sienelė, tuo didesni turi būti laisvumai.
Bandymo metodai

Surinkimas
„iglidur®“ įvorės yra įpresuojamieji guoliai. Vidinis skersmuo reguliuojamas tik iki atitinkamos tolerancijos įpresavus į korpuso angą. Įpresuojamas perteklius gali būti iki 2 % vidinio skersmens. Tai užtikrina patikimą guolių įpresavimą. Aksialinių arba radialinių judesių korpuse taip patikimai išvengiama.
iglidur® – surinkimas, klijavimas, apdirbimas
Ar nesate tikri, ar tinka?

Contact us

Contact details

Linas Andrijauskas
Linas Andrijauskas

igus-icon-phone+37065536591

Opening hours

Office hours
Monday to Friday: 8 am - 8 pm
Live chat
24h