- tipas: Dvigubas bėgis
- Medžiaga: aliuminis, kietai anoduotas
- Bėgio profilis: Kvadratinis
- Maks. ilgis 4000 mm, išskyrus 06 versijas, kurių ilgis yra 3000 mm
Change Language :
Atraskite drylin W dvigubą bėgį WSQ, patikimą sprendimą sklandžiam linijiniam judesiui. Sukurta universaliam naudojimui, šis produktas puikiai tinka įvairiems pritaikymams, siūlydamas ilgaamžiškumą ir efektyvumą. Jo novatoriškas dizainas užtikrina optimalų našumą, todėl tai yra idealus pasirinkimas jūsų projektams. Patirkite „drylin“ prekės ženklo kokybę ir patikimumą, pritaikytą jūsų poreikiams.

In person:
Monday to Friday from 7 am - 8 pm.
Saturdays from 8 am- 12 pm.
Online:
24h
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr