1 nuo 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- artikulas: XSI-0203-03
- Medžiaga: iglidur® X
- Forma: Pirkti slydimo guolius
- Matmenys:
- d1 0.125 in
- d2 0.1875 in
- b1 0.1875 in
- Reguliuoti matmenis
- Gamybos metodas: Liejimo formos
- tarnavimo laikas:
- Puikus atsparumas dilimui aukštoje temperatūroje
- Tinka itin dideliems greičiams
- Labai maža drėgmės absorbcija
- Išskirtinis atsparumas dilimui po vandeniu
- Labai didelis atsparumas terpėms
- Atsparus didelėms apkrovoms (>60N/mm²)
- elektrinis laidumas
- Lietas pagal DIN EN ISO 846
iglidur® X | Cheminių medžiagų ir temperatūros ekspertas, stabilus iki 150 MPa
„iglidur® X“ suprojektuotas didesniam greičiui nei kiti „iglidur®“ guoliai dėl didelio atsparumo temperatūrai, kartu su didele kompresine jėga ir atsparumu cheminėms medžiagoms.
Pritaikymo sritys
Gėrimų pramonė
Medienos pramonė
Plastiko apdirbimo staklės
Aviacija
Švarios patalpos
Daugiau pritaikymo sričių rasite čia:
Pramonės sprendimai
Naudokitės mūsų filtrų parinktimis, kad rastumėte tinkamą produktą
Tolerancijos ir matavimo sistema
iglidur® įvorių montavimo matmenys ir tolerancijos priklauso nuo medžiagos ir sienelės storio. Kiekvienai medžiagai drėgmės sugėrimas ir šiluminis plėtimasis yra lemiami veiksniai. Plokštieji guoliai su maža drėgmės absorbcija gali būti montuojami su mažesniu guolio laisvumu. Sienelės storio taisyklė: kuo storesnė guolių sienelė, tuo didesni turi būti laisvumai.
Bandymo metodai
Surinkimas
„iglidur®“ įvorės yra įpresuojamieji guoliai. Vidinis skersmuo koreguojamas tik pagal atitinkamą toleranciją įpresavus į korpusą. Įpresuojamas perteklius gali būti iki 2 % vidinio skersmens. Tai užtikrina patikimą guolių įpresavimą. Aksialiniai arba radialiniai judesiai korpuse patikimai išvengiami.
iglidur® – montavimas, klijavimas, apdirbimas
„iglidur® X“ suprojektuotas didesniam greičiui nei kiti „iglidur®“ guoliai dėl didelio atsparumo temperatūrai, kartu su didele kompresine jėga ir atsparumu cheminėms medžiagoms.
Pritaikymo sritys
Gėrimų pramonė
Medienos pramonė
Plastiko apdirbimo staklės
Aviacija
Švarios patalpos
Daugiau pritaikymo sričių rasite čia:
Pramonės sprendimai
Kada jį naudoti?
| Kada jo negalima naudoti?
|
Tolerancijos ir matavimo sistema
iglidur® įvorių montavimo matmenys ir tolerancijos priklauso nuo medžiagos ir sienelės storio. Kiekvienai medžiagai drėgmės sugėrimas ir šiluminis plėtimasis yra lemiami veiksniai. Plokštieji guoliai su maža drėgmės absorbcija gali būti montuojami su mažesniu guolio laisvumu. Sienelės storio taisyklė: kuo storesnė guolių sienelė, tuo didesni turi būti laisvumai.
Bandymo metodai
Surinkimas
„iglidur®“ įvorės yra įpresuojamieji guoliai. Vidinis skersmuo koreguojamas tik pagal atitinkamą toleranciją įpresavus į korpusą. Įpresuojamas perteklius gali būti iki 2 % vidinio skersmens. Tai užtikrina patikimą guolių įpresavimą. Aksialiniai arba radialiniai judesiai korpuse patikimai išvengiami.
iglidur® – montavimas, klijavimas, apdirbimas
Ar nesate tikri, ar tinka?