iglidur® W360, slydimo guolis, mm - W360SM

Bendrosios paskirties ilgam veikimui

iglidur® W360, slydimo guolis, mm - W360SM
iglidur® W360, slydimo guolis, mm - W360SM drawing
1 nuo 2
iglidur® W360, slydimo guolis, mm - W360SM
iglidur® W360, slydimo guolis, mm - W360SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • artikulas: W360SM-0608-06
  • Medžiaga: iglidur® W360
  • Forma: Pirkti slydimo guolius
  • Matmenys:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Reguliuoti matmenis
  • Gamybos metodas: Liejimo formos
  • tarnavimo laikas:
Medžiagų specifikacijos:
  • Geras atsparumas dilimui kambario temperatūroje
  • Puikūs trinties koeficientai
  • Maža drėgmės absorbcija
  • Didelis atsparumas terpėms
  • Atsparus kampinei apkrovai
  • Atsparūs smūgiams ir sukrėtimams
  • Atsparūs purvui ir dulkėms
  • Atsparus didelėms apkrovoms (>60N/mm²)
iglidur® W360 | Ilgam veikimui ir universaliu profiliu
Iglidur® medžiaga W360 pasižymi puikiomis ilgaamžiškumo savybėmis, dideliu atsparumu temperatūrai, sumažinta drėgmės absorbcija ir geru kainos ir kokybės santykiu – tai tikras universalus sprendimas ilgaamžiškumo srityje.

Tipinės taikymo sritys

Prekybos mašinos
Automobilių pramonė
Motociklai ir motoroleriai

Daugiau taikymo sričių rasite čia:
Pramonės sprendimai
 
Kada jį naudoti?
  • Kai reikalingas ypač dėvėjimuisi atsparus įvorė vidutinėms apkrovoms
  • Kai įvyksta reguliarus sąlytis su drėgme
  • Kai nuolatinės darbinės temperatūros viršija +90 °C
Kada jo negalima naudoti?
Naudokite mūsų filtro parinktis tinkamam produktui rasti

Leistinosios nuokrypos ir matavimo sistema
„iglidur®“ įvorių montavimo aukštis ir leistinosios nuokrypos priklauso nuo medžiagos ir sienelės storio. Kiekvienai medžiagai drėgmės sugėrimas ir šiluminis plėtimasis yra lemiami veiksniai. Plokštieji guoliai su maža drėgmės absorbcija gali būti montuojami su mažesniu guolio laisvumu. Sienelės storio taisyklė: kuo storesnė guolių sienelė, tuo didesni turi būti laisvumai.
Bandymo metodai

Surinkimas
„iglidur®“ įvorės yra įpresuojamieji guoliai. Vidinis skersmuo reguliuojamas tik iki atitinkamos tolerancijos įpresavus į korpuso angą. Įpresuojamas perteklius gali būti iki 2 % vidinio skersmens. Tai užtikrina patikimą guolių įpresavimą. Aksialinių arba radialinių judesių korpuse taip patikimai išvengiama.
iglidur® – montavimas, klijavimas, apdirbimas
 
Ar nesate tikri, ar tinka?

Contact us

Contact details

Linas Andrijauskas
Linas Andrijauskas

igus-icon-phone+37065536591

Opening hours

Office hours
Monday to Friday: 8 am - 8 pm
Live chat
24h